Mini Displayport receptacle
기사 번호: 09 45 551 1000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | Mini DisplayPort |
요소 | PCB 잭 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 20 |
정격 전류 | 0.5 A |
---|---|
정격 전압 | 30 V |
전송 특성 | DisplayPort 1.3 standard |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
IP65 체결 조건 | |
IP67 체결 조건 |
표면 (접점) | 금도금 체결 측면 |
---|---|
레이어 두께 | ≥ 1 µm |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|
포장 규격 | 400 |
---|---|
총 중량 | 2.75 g |
원산지 | 대만 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223639 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음