MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
기사 번호: 33 28 280 2002 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
기사 번호: 33 28 280 2002 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
오버몰딩 | |
커넥터 2 | HARTING T1 Industrial |
오버몰딩 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 할로겐프리 |
내유성 | |
내연제 |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 2 |
코어 구조 | 1x 2x AWG 22/7 |
컨택트핀 개수 | 2 |
이전 게시물
다음