MPP-PFT-ix-F-P
기사 번호: 09 51 521 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING Mini PushPull |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 보드 잠금장치 미적용 |
잠금 유형 | PushPull |
---|
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -60 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis |
5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B | |
쇼크 저항 | 50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향 |
5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (후드/하우징) | 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (실) | PTS |
컬러 (마개) | 노란색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 5.46 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140224100 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음