M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
기사 번호: 33 28 080 8004 150
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
기사 번호: 33 28 080 8004 150
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
오버몰딩 | |
커넥터 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
오버몰딩 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 할로겐프리 |
내유성 | |
내연제 |
케이블 길이 | 15 m |
---|---|
코어 개수 | 2 |
코어 구조 | 1x 2x AWG 24/7 |
컨택트핀 개수 | 2 |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 600 MHz 대역폭 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +80 °C 움직이지 않음 |
-25 ... +80 °C 이동됨 | |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) |
재료 (케이블) | XLPE |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
사양 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3 | |
EN 50305 clause 9.1.2 | |
IEC 60332-1-2 | |
IEC 60332-3-25 | |
IEC 60332-3-22 난연성 | |
EN 60811-404 내유성 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140798151 |
eCl@ss | 27,060,307.00 |
이전 게시물
다음