LC Dublex SL Adaptor SM GOF
기사 번호: 09 57 400 0004 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
기사 번호: 09 57 400 0004 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | LC duplex |
요소 | 어댑터 |
접점 설명 | 싱글모드 |
컨택트핀 개수 | 2 |
---|
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3.58 g |
원산지 | 일본 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음