Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
기사 번호: 09 45 525 0041
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
기사 번호: 09 45 525 0041
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 하이브리드 |
요소 | 전원 모듈 |
사양 | 다이렉트 장치 통합용 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) |
---|---|
규격 | 3 A |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 0 |
패키지 내용 | 릴(reel) 하나당 100 개 |
이전 게시물
다음