Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
기사 번호: 09 45 525 0021
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
기사 번호: 09 45 525 0021
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® 3 A RJ45 하이브리드 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 플랫 실 포함 |
다이렉트 장치 통합용 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
이전 게시물
다음