Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
기사 번호: 09 45 115 1520
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | RJ45 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
터미네이션 방법 | 피어싱 터미네이션 |
---|---|
규격 | 3 A |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 커넥터 인서트 |
후드/하우징 | |
케이블 글랜드 | |
조립 설명서 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.22 mm² Stranded |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 Stranded |
전선 외부 직경 | 1 mm |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 5 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 회색 |
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
REACH SVHC 물질 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 100 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140058811 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음