Han PushPull RJ45 10G plastic
기사 번호: 09 35 228 0421
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull RJ45 10G plastic
기사 번호: 09 35 228 0421
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | RJ45 |
요소 | 커넥터 세트 |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
공구 없이 가능한 현장 조립 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
잠금 유형 | PushPull |
패키지 내용 | 하우징 및 수형 인서트 포함 |
도체 단면적 | 0.1 ... 0.32 mm² Stranded |
---|---|
0.1 ... 0.32 mm² 솔리드 | |
도체 단면적 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드 | |
전선 외부 직경 | ≤ 1.6 mm |
정격 전류 | 1.75 A |
정격 전압 | 50 V |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
클램핑 범위 | 5 ... 8 mm |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
---|---|
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (O-링) | NBR |
재료 (케이블 밀봉) | TPE |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-117 버전 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 체결 측면 | |
EN 45545-2 | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 51.4 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223950 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음