HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
기사 번호: 27 21 121 8000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
기사 번호: 27 21 121 8000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-link® |
요소 | 암형 커넥터 |
사양 | 앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 10 |
접점 열 | 2 |
---|---|
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2 mm |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2 mm |
정격 전류 | 1.5 A |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 35 mΩ |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
삽입 포스 | ≤ 10 N |
철수 포스 | ≥ 2 N |
성능 레벨 | 2 |
체결 주기 | ≥ 250 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
재료 (인서트) | 고온 플라스틱 소재 |
---|---|
컬러 (인서트) | 베이지색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 니켈 은 |
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
나프탈렌 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 4 g |
원산지 | 스위스 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140148949 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음