FORJ, MM 62,5 ST-ST
기사 번호: 33 99 050 0000 005
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
기사 번호: 33 99 050 0000 005
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
액세서리 유형 | 광섬유 로터리 조인트 |
---|---|
액세서리 설명 | ST / BFOC 커넥터 지원 |
섬유 유형 62.5 / 125 µm |
제한 온도 | -40 ... +75 °C |
---|---|
삽입 손실 | ≤1 dB 전형적으로 |
1.5 dB 최대값 | |
≤1 dB 분당 30회전에서 감쇠 변경 | |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP66 |
이전 게시물
다음