FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
기사 번호: 33 04 211 5000 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
기사 번호: 33 04 211 5000 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Expanded beam |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Expanded beam |
커넥터 2 | Expanded beam |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 다중모드 |
케이블 길이 | 500 m |
---|---|
섬유 개수 | 4 |
섬유 유형 | 4G50/125 OM3 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
케이블 직경 | 5.5 mm |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 1021 (colza 노랑색) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 14,300 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85447000 |
GTIN | 5713140258839 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음