FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
기사 번호: 33 54 211 0200 001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
기사 번호: 33 54 211 0200 001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® 3 A 금속 |
2x LC duplex | |
커넥터 2 | Han® 3 A 금속 |
2x LC duplex | |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 싱글모드 |
케이블 길이 | 20 m |
---|---|
코어 구조 | 9 / 125 µm |
케이블 직경 | 9.5 mm |
---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
---|---|
RoHS 면제 | 6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140151048 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음