FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
기사 번호: 33 01 241 0060 009
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
기사 번호: 33 01 241 0060 009
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | SC 듀플렉스 |
커넥터 2 | SC 듀플렉스 |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 싱글모드 |
케이블 길이 | 6 m |
---|---|
섬유 개수 | 2 |
섬유 유형 | 2E9/125 G657.A1 |
케이블 직경 | 5.17 mm |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
ECHA SCIP 넘버 | 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140149410 |
eCl@ss | 27,061,003.00 |
이전 게시물
다음