FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
기사 번호: 33 61 431 0110 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
기사 번호: 33 61 431 0110 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | Industrial Fibre Optic |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING PushPull (V4) |
커넥터 2 | LC duplex |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 다중모드 |
오버몰딩 |
케이블 길이 | 11 m |
---|---|
코어 구조 | 50 / 125 µm |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
케이블 직경 | 6.5 mm |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 79 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140271272 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음