DSUB SLIDE LOCKING DEVICES 37P UNC
기사 번호: 09 67 000 9917
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB SLIDE LOCKING DEVICES 37P UNC
기사 번호: 09 67 000 9917
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 슬라이드 잠금장치 |
규격 | D-Sub 4 |
---|
조임 토크 | ≤0.4 Nm |
---|
재료 (액세서리) | 내부식성 강 |
---|---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
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
니켈 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 5.01 g |
원산지 | 헝가리 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140087415 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음