DSUB HD FE RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
기사 번호: 09 56 152 5612
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | High Density |
요소 | 커넥터 |
접점 설명 | 스탬핑된 제품 |
앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | D-Sub 1 |
컨택트핀 개수 | 15 |
PCB 고정 | 보드 잠금장치 적용 |
잠금 유형 | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC |
열간 간격 | 1.98 mm |
---|---|
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.29 mm |
정격 전류 | 2 A |
기중 거리 | ≥ 1 mm |
연면 거리 | ≥ 1 mm |
절연 저항 | > 5 x 109 Ω |
접점 저항 | < 25 mΩ |
조임 토크 | ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
성능 레벨 | NM 30 (S4) |
1 | |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
PCB 두께 | 1.6 mm |
설치 높이 | 6.3 mm |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP) |
---|---|
쉘: 강철, 니켈 도금 | |
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
레이어 두께 | ≥ 0.76 µm |
레이어 두께 | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | DIN 41652 |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 10.16 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140071261 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
이전 게시물
다음