무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,214.00 | 27,440,214.00 |
총 중량 | 10.16 g | 8.72 g |
GTIN | 5713140071261 | 5713140071278 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 중국 | 중국 |
포장 규격 | 100 | 100 |
버전 | ||
PCB 고정 | 보드 잠금장치 적용 | 보드 잠금장치 적용 |
잠금 유형 | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC |
컨택트핀 개수 | 15 | 15 |
규격 | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
젠더 | 암형 | 암형 |
상세명세 및 승인 | ||
사양 | DIN 41652 | DIN 41652 |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
연면 거리 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | No | No |
성능 레벨 | NM 30 (S4)|1 | 3 |
열간 간격 | 1.98 mm | 1.98 mm |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 50 |
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.29 mm | 2.29 mm |
설치 높이 | 6.3 mm | 6.3 mm |
테스트 전압 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
기중 거리 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
PCB 두께 | 1.6 mm | 1.6 mm |
정격 전류 | 2 A | 2 A |
제한 온도 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
접점 저항 | 25 mΩ | 25 mΩ |
조임 토크 | ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치 | ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치 |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)|쉘: 강철, 니켈 도금 | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)|쉘: 강철, 니켈 도금 |
컬러 (인서트) | 검정색 | 검정색 |
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | High Density | High Density |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 커넥터 | 커넥터 |
접점 설명 | 스탬핑된 제품|앵글형 | 스탬핑된 제품|앵글형 |
제품 시리즈 | D-Sub | D-Sub |