무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
총 중량 | 21.54 g | 21.7 g |
GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 20 | 20 |
버전 | ||
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 | 고정용 프랜지 적용 |
코딩 | 홀 코딩|쉬라우드 코딩|단자 소모적 코딩 | 홀 코딩|쉬라우드 코딩|단자 소모적 코딩 |
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | z32 | z32 |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|PCB와 케이블 간 연결|케이블 투 케이블 | 마더보드와 도터보드 연결|PCB와 케이블 간 연결|케이블 투 케이블 |
전원 접점 개수 | 7 | 7 |
컨택트핀 개수 | 31 | 31 |
터미네이션 방법 | Faston 터미네이션|웨이브 솔더링 터미네이션 | Faston 터미네이션|웨이브 솔더링 터미네이션 |
신호 접점 개수 | 24 | 24 |
접점 구성 | z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30 | z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
사양 | IEC 60603-2 (보완적인) | IEC 60603-2 (보완적인) |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 1012 Ω | 1012 Ω |
정격 전류 (전력) | 15 A | 15 A |
연면 거리 | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | No | No |
삽입 포스 | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
철수 포스 | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
정격 전류 | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
성능 레벨 | 1|IEC 60603-2 규격 준수 | 2|IEC 60603-2 규격 준수 |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 3.81 mm|5.08 mm | 3.81 mm|5.08 mm |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 400 |
테스트 전압 Ur.m.s. | 1.55 kV (접점-접점)|1.55 kV (접점-접지)|3.1 kV (접점-접점)|3.1 kV (접점-접지) | 1.55 kV (접점-접점)|1.55 kV (접점-접지)|3.1 kV (접점-접점)|3.1 kV (접점-접지) |
기중 거리 | ≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm | ≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm |
정격 전류 (시그널) | 6 A | 6 A |
제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
접점 저항 | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) | RAL 7032 (페블 그레이) |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
표면 (접점) | 귀금속 체결면, 신호 접점|은도금 체결면, 전원 접점|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점 | 귀금속 체결면, 신호 접점|은도금 체결면, 전원 접점|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | 타입 MH 24+7 | 타입 MH 24+7 |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 수형 커넥터 | 수형 커넥터 |
제품 시리즈 | DIN 41612 | DIN 41612 |