DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1

기사 번호: 09 06 031 2921


구성 가능
구성 가능수형 커넥터

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1

기사 번호: 09 06 031 2921

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

0
0

속성 개요

수형 커넥터 Faston 터미네이션, 웨이브 솔더링 터미네이션 정격 전류: 6, 15 접점: 31 구리 합금 귀금속 체결면, 신호 접점, 은도금 체결면, 전원 접점, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점 성능 레벨: 1, IEC 60603-2 규격 준수 코딩: 홀 코딩, 쉬라우드 코딩, 단자 소모적 코딩 PCB 고정: 고정용 프랜지 적용 열가소성 수지, 유리섬유 충전 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
제품 시리즈 DIN 41612
식별 타입 MH 24+7
요소 수형 커넥터
터미네이션 방법 Faston 터미네이션
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
PCB와 케이블 간 연결
케이블 투 케이블
컨택트핀 개수 31
신호 접점 개수 24
전원 접점 개수 7
접점 구성 z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) z32
코딩 홀 코딩
쉬라우드 코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정 고정용 프랜지 적용
단자 중심간 거리 (체결 측면) 3.81 mm
5.08 mm
정격 전류 ‌ 6 A
‌ 15 A
정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
정격 전류 (시그널) 6 A
정격 전류 (전력) 15 A
기중 거리 ≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
연면 거리 ≥ 3 mm
≥ 8 mm
절연 저항 >1012 Ω
접점 저항 ≤ 15 mΩ
제한 온도 -55 ... +125 °C
삽입 포스 ≤ 85 N
철수 포스 ≤ 85 N
성능 레벨 1
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기 ≥ 500
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV (접점-접점)
1.55 kV (접점-접지)
3.1 kV (접점-접점)
3.1 kV (접점-접지)
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) 귀금속 체결면, 신호 접점
은도금 체결면, 전원 접점
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
사양 IEC 60603-2 (보완적인)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
포장 규격 20
총 중량 21.54 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140195653
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
이전 게시물
다음