DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
기사 번호: 20 82 601 1006
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
기사 번호: 20 82 601 1006
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
preLink® | |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | RJ45 |
커넥터 2 | preLink® |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 0.6 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
제한 온도 | -35 ... +70 °C 움직이지 않음 |
-5 ... +50 °C 이동됨 |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 노란색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 37 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140268821 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음