D-Sub M 7W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
기사 번호: 09 69 200 9376
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D-Sub M 7W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
기사 번호: 09 69 200 9376
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | Mixed |
요소 | 커넥터 |
접점 설명 | 역전식 |
직선형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | D-Sub 2 |
컨택트핀 개수 | 7 |
신호 접점 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 2 |
PCB 고정 | 보드 잠금장치 적용 |
잠금 유형 | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC |
이전 게시물
다음