D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
기사 번호: 09 67 009 0615
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 수형 커넥터 지원 |
체인 포함 |
규격 | D-Sub 1 |
---|
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|
재료 (액세서리) | 플라스틱, 금속화 |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 4.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39235090 |
GTIN | 5713140089389 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음