HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
기사 번호: 20 82 104 0045
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
요소 | 커넥터 |
사양 | AIDA 준수 |
앵글형 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | RJ45 |
상세설명 | PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다. |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 5 ... 9.5 mm |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 85 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140135673 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음