HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
기사 번호: 09 45 545 9011
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | Signal |
요소 | 솔더 잭 |
사양 | 앵글형 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 10 |
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.4 mm |
---|---|
3 mm | |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.4 mm |
3 mm | |
정격 전류 | 5 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
기중 거리 | ≥ 1.4 mm |
연면 거리 | ≥ 1.4 mm |
절연 저항 | >109 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
삽입 포스 | 50 N |
철수 포스 | 50 N |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.5 kV (접점-접점) |
1.5 kV (접점-접지) | |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 50 g / 11 ms, 10 쇼크 / 축 및 방향 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
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
니켈 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 6 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140061460 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음