HARTING 그린라인: 최초의 탄소 저감형 커넥터 부품의 시장 출시
최대 70% CO2 감소
새로운 바이오폴리머는 질량 균형의 원칙에 따라, 즉 화석 원료 대신 재생 가능한 원료를 사용하여 생산됩니다. 국제 지속가능성 및 탄소 인증 ISCC+의 기준을 충족하며 인증된 바이오 기반 폴리카보네이트를 기반으로 최대 70%의 CO2 저감 효과를 제공합니다.
HARTING 그린라인은 고객 사업장에서 장치 또는 기계/시스템의 제조 공정의 환경 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다. ISCC+ 인증을 통해 전체 공급망에서 사용되는 자재를 완벽하게 추적할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 CO2 균형을 개선할 수 있습니다.
더크 테이웨스
위치: 팀리더 헤비 듀티 커넥터
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹