최초의 CO2 저감 커넥터 부품 시장 성숙도 달성
이제 새로운 바이오 기반 플라스틱을 사용하여 처음으로 CO2 발자국을 줄일 수 있게 되었습니다.
탈탄소화는 특히 유럽연합에서 활발히 진행되고 있습니다. 올 일렉트릭 소사이어티(AES)에 따라 점점 더 많은 일상 생활 영역이 전기화되고 있으며, 각 분야가 현명하게 결합되고 있습니다. 그러나 부문 간 결합의 시너지 효과와 그에 따른 효율성 향상은 기후 중립을 달성하기 위한 핵심 요소 중 하나일 뿐입니다. 제조 회사는 제품의 구성 요소를 면밀히 검토해야 합니다.
또한, HARTING 테크놀로지 그룹은 커넥터의 탄소 발자국에 대한 환경적 책임을 다하기 위해, HARTING 그린라인을 통해 6B~24B 사이즈의 Han® E 시리즈에서 최초로 CO2 저감형 커넥터 접점 인서트를 출시하고 있습니다.
바이오 기반 플라스틱으로 만든 커넥터 인서트에 대한 ISCC+ 인증
이전 Han® 산업용 커넥터용 인서트 제조 공정에서는 광물성 원료를 사용했습니다. 이제 새로운 바이오 기반 플라스틱을 사용하여 처음으로 CO2 발자국을 줄일 수 있게 되었습니다. 새로운 바이오 폴리머는 순수 화석 원료 대신 재생 가능한 원료를 사용하여 질량 균형의 원칙에 따라 생산됩니다. 다음과 같은 기준을 충족합니다 도국제 S지속 가능성 및 Carbon C인증(ISCC+)을 받았으며 최대 70%의 CO2 저감 효과를 제공합니다(인증된 바이오 원형 폴리카보네이트 참조).
따라서, HARTING 그린라인의 사용은 고객을 위한 장치 또는 기계/시스템의 제조 공정의 환경 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다.
디지털 제품 여권으로 제품 탄소 발자국(PCF)에 쉽게 액세스 가능
2023년 HARTING에서 도입된 디지털 제품 패스포트는 다음과 같이 쉽게 액세스할 수 있습니다 P제품 Carbon Footprint(PCF). 제품 여권은 하우징 또는 커넥터 인서트에 있는 QR 코드를 사용하여 불러올 수 있습니다. 모든 관련 제조업체 정보를 제공하고 Asset A관리 S지옥(AAS)과 PCF. 새로운 HARTING 그린라인의 제품에는 ISCC+ 로고가 부착되어 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
최대 71% CO2 절감 61% 재생 소재(인증된 바이오 원형 폴리카보네이트 기준)
전체 공급망에서 사용된 재료의 완벽한 추적성 iSCC+ 인증으로 사용 가능
PCF에 쉽게 액세스 스캔 가능한 디지털 제품 여권으로