에너지 저장 및 분배, 데이터 센터를 통한 지속 가능성
탄소 발자국 감소에 있어 에너지 저장의 가치는 지난 몇 년 동안 유행하는 주제였습니다. 최근 몇 년 동안 천연자원 고갈에 대한 보고가 이어지면서 전 세계적으로 태양열, 풍력, 바이오매스 등 재생 에너지의 발전이 계속되고 있습니다. 재생 에너지를 지속 가능하게 사용하는 한 가지 방법은 에너지 저장 시스템을 이용하는 것입니다.
천연 자원의 고갈로 인해 에너지 저장의 중요성이 커지고 있습니다. 에너지 저장이란 송배전망의 안정화를 위해 나중에 사용할 수 있도록 에너지를 저장하는 기술, 즉 효율적인 에너지 관리를 말합니다. 이러한 에너지 저장 시스템의 고급화 추세는 현대의 소규모 산업, 상업 및 소비자 시장을 겨냥한 더 작은 용량으로 기울고 있습니다.
에너지 저장 시스템(ESS)은 여러 가지 복잡한 상호 연결로 구성되어 있어 유지 관리가 복잡합니다. 해결책은? 커넥터 사용을 통한 모듈화 및 표준화. 커넥터는 ESS 내에서 이러한 복잡한 상호 연결에 대한 비용을 절감하고 안전한 대안으로, ESS에서 중요한 역할을 합니다.
커넥터는 배터리 모듈을 기반으로 한 ESS의 조립 및 작동을 가속화합니다. ESS 내 송전 전력 및 신호의 보안과 안정화에 크게 기여합니다.
HARTING 커넥터는 단순성을 염두에 두고 설계되어, 고품질의 신호 전송을 보장하고 우수한 전기 절연 특성을 제공합니다. "HARTING은 파트너들과 협력하여 시장에 성공적으로 안착한 다양한 애플리케이션을 개발함으로써, 지속 가능성에 크게 기여하고 있습니다."라고 HARTING Electric의 전무이사 Norbert Gemmeke는 말합니다. 다음은 에너지 저장 시스템을 위한 HARTING의 이상적인 솔루션 중 일부입니다.
제품
Han® S
HARTING의 Han® S는 에너지 저장 시스템을 위한 소형, 고전력, 전면 실장 솔루션입니다. 안전하고 간단하며 오류 없이 연결할 수 있으며 대부분의 배터리 모듈과 호환됩니다. 보호 잠금 및 코딩 시스템을 갖추고 있으며 충격과 진동에 강하고 다양한 장착 옵션을 제공합니다. Han® S는 납 및 할로겐 무함유 제품으로 새로운 UL 4128을 포함한 모든 관련 UL 에너지 스토리지 표준을 충족합니다.
Han-Eco®
HARTING의 Han-Eco®는 모든 산업 분야에 이상적인 경량, 고성능 플라스틱 모듈식 커넥터 시리즈입니다. 모듈식으로 소형화되어 있으며 빠른 데이터 전송이 가능합니다. IT 장비와 데이터 센터의 에너지 소비와 전압 손실을 약 50%까지 줄여주는 것으로 나타났습니다. 기존 CEE 솔루션과 비교하여 전송 손실을 최소화하고 전력 전송을 증가시키는 기후 친화적인 커넥터입니다. 설치 공간이 적게 필요하고 수명이 길며 유지 관리가 간편합니다. Han-Eco® 커넥터는 UL94V0에 따른 내식성 및 내화성을 갖추고 있어 실내 및 실외 모두에서 사용하기에 적합합니다.
Han-Modular® 도미노 모듈
업계 표준을 충족하는 Han-Modular® 도미노 모듈은 더 작고 가벼워져 설치 공간을 최대 50%까지 절약할 수 있으며, 단일 모듈에 다양한 전송 유형을 통합할 수 있습니다. 또한 여러 개의 개별 연결을 결합할 수 있어 설치 시간이 단축되고 시간 절약 및 공간 절약 특성과 함께 일관된 모듈화를 통해 지속 가능성을 촉진할 수 있습니다. Han-Modular® 도미노 모듈은 모듈형 산업용 커넥터의 시장 표준인 Han-Modular® 시리즈의 구성 요소와도 호환됩니다.