Ateps: 에너지 저장을 위한 Han-Modular® 도킹 프레임
HARTING Han® 커넥터는 저장 장치를 사전 조립할 수 있는 가능성을 열어주며 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.
네덜란드 회사 ATEPS는 태양열 및 풍력 에너지 발전소를 위한 대형 전기 저장 장치를 제작합니다. 기본은 각각 16개의 메모리 서랍이 있는 19인치 캐비닛입니다. 캐비닛의 모듈식 설계로 인해 시스템의 전체 크기를 다양한 전력 생산자에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
에너지 저장 장치 설치 속도를 높여주는 Han-Modular® 도킹 프레임
서비스 및 유지 관리 간소화
800V 이상의 전압이 발생하므로 안전을 위해 전원 및 데이터 공급을 위한 인터페이스는 스토리지 서랍의 뒷면에 있습니다.
그러나 프레임 요소는 높낮이가 같고 폭이 다르며 2~6개의 모듈을 위한 공간을 제공합니다. 긴 리딩 가이드 핀은 메모리 서랍이 제어 캐비닛 벽에 있는 연결 지점을 놓치지 않도록 해줍니다.
커넥터를 사용하면 스토리지 유닛을 사전 조립할 수 있어 건설 현장의 설치 속도를 높일 수 있습니다. 또한 커넥터는 작동하지 않는 장치를 더 빨리 제거하고 새로운 기능의 서랍으로 교체할 수 있어 서비스 및 유지보수를 간소화합니다.
결함이 있는 장치를 수리하거나 서비스하는 동안에도 시스템은 계속 작동합니다. 따라서 Han® 커넥터는 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
에너지 저장을 위한 Han-Modular® 도킹 프레임
개별 요구 사항에 맞는 다양한 모듈
도킹 프레임은 플로팅형이며 필요에 따라 금속 또는 플라스틱으로 만들 수 있습니다. 이 프레임은 약 100개의 서로 다른 인터페이스로 구성된
"또한 우리 회사는 끊임없이 진화하고 있습니다. 스토리지 시스템의 성능을 향상시키고자 하는 경우, 우리는 언제나 올바른 커넥터를 제공하는 HARTING에 의지할 수 있습니다."
에너지 저장 장치 설치 속도를 높여주는 Han-Modular® 도킹 프레임
고객 이점 요약:
모든 Han-Modular® 모듈에 적합
2~6개의 Han-Modular® 모듈을 위한 공간을 제공하는 유연한 크기
견고한 디자인
견고하고 고급스러운 리딩 핀, 플로팅 프레임 스토리지
서랍의 가이드 설치, 손쉬운 서비스 및 유지보수로 인한 시간 절약
표준 M4 나사로 고정
플라스틱 및 금속 버전
확장 가능, 신호, 데이터 및 전력 전송 가능
ATEPS는 재생 에너지 발전소를 위한 에너지 저장 시스템을 구축합니다. 수납 서랍의 인터페이스로 Han-Modular® 커넥터가 장착된 도킹 프레임을 사용하기 때문에 캐비닛과 수납 유닛을 별도로 사전 조립할 수 있습니다. 따라서 당사의 설치 기술자는 완전한 에너지 저장 시스템을 설치하기 위해 건설 현장에서 모듈을 조립해야만 합니다. 또한 커넥터를 통해 구성 요소를 신속하게 유지보수하고 교체할 수 있습니다. 필요한 운영 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
조스 테운스
설립자/CTO ATEPS