간소화된 문제 해결로 시스템 가용성 향상
IT 시스템은 장애가 발생했을 때만 눈에 띄게 됩니다. HARTING 솔루션은 문제 해결을 간소화하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
IT 시스템은 장애가 발생했을 때만 눈에 띄게 됩니다. 이제 모든 산업에서 일상적인 업무의 근간을 이루고 있습니다. 따라서 IT 인프라의 높은 안정성과 시스템 장애 후 평균 수리 시간이 짧아야 합니다.
IT 시스템에서는 두 가지 핵심 성과 지표가 중요한 역할을 합니다: MTBF와 MTTR입니다. MTBF의 약자 Mean Time Between F장애를 의미하며 두 장애 사이의 평균 작동 시간을 나타냅니다. 반면 MTTR은 다음을 의미합니다 Mean Time To R에페어는 고장난 IT 시스템의 평균 수리 기간을 의미합니다. 이 두 가지를 결합하여 시스템 가용성을 계산하는 기초를 형성합니다:
MTBF / (MTBF + MTTR) = 시스템 가용성
시스템 가용성 증대를 위한 핵심 요소인 MTTR
데이터센터에서는 에어컨이나 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같은 추가 프로세스 및 인프라도 제어 캐비닛을 통해 제어 및 보호됩니다. 제어 캐비닛의 문제 해결은 시간이 많이 소요될 수 있으며 전문가가 필요한 경우가 많습니다.
결함의 원인이 제어 캐비닛에 있을 필요는 없으며 장치 자체에 있을 수도 있습니다. 두 부분을 모두 확인해야 합니다.
결함을 분리하기 위해 여러 개의 캐비닛을 열어야 하는 경우도 있습니다. 제어 캐비닛 내부의 단자대에 있는 퓨즈는 숙련된 작업자가 측정해야 합니다.
제어 캐비닛 보호 간소화
후자는 과전압이 발생할 경우 연결된 장치에 대한 공급이 신속하게 중단되도록 합니다.
즉, 더 이상 광범위한 퓨즈 단자 행이 필요하지 않으며 제어 장치를 계속 보호할 수 있습니다. 후드 또는 하우징 설치 공간을 최대 30%까지 절약할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
시스템 가용성 향상 감소로 인해 Mean Time To R에페어(MTTR)
유지 관리 프로세스의 효율성 향상 제어 캐비닛 외부에서 끊어진 퓨즈를 육안으로 식별할 수 있기 때문입니다
제어 캐비닛을 위한 최대 30%의 공간 절약 제어 캐비닛 내부의 광범위한 퓨즈 단자 열을 제거하여
ORV3 표준은 가동 시간 증가에도 기여합니다
서버 랙 유닛과 관련해서는 오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP)에서 정의한 개방형 ORV3 표준도 시스템 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다: 표준화를 통해 복잡성을 줄임으로써 대규모 데이터 센터에서 대량으로 사용되는 전력 구성 요소에 대해 간단하고 빠른 서비스를 제공할 수 있습니다.