디지털 인프라에 대한 세계적 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 기업과 소비자를 통해, 원격 컴퓨팅, 앱 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 놀라운 속도로 증가되었습니다. 그 결과 사회는 모든 산업에서 일상적인 운영의 중추를 이루는 데이터 센터를 필요로 하는 작업에 훨씬 더 의존하게 되었습니다. 따라서 데이터센터의 IT 인프라를 즉시 사용할 수 있어야 하며, 시스템 장애가 발생하면 신속하게 복구해야 합니다.
웹 세미나 | 데이터 센터 표준화를 통해 비용을 절감하고 시장 출시 기간을 단축하는 방법
개방형 컴퓨팅 프로젝트 (OCP, Open Compute Project)
iT 인프라를 위한 하드웨어 기술의 재설계에 중점을 둡니다. 이 실무 그룹의 목표는 데이터 센터를 보다 효율적이고 유연할 뿐 아니라, 신속한 확장이 가능하게 만드는 것입니다.
이 경우, 혁신을 극대화하고 기술 컴포넌트의 복잡성을 줄이기 위해 아이디어, 사양 및 기타 지적 재산의 개방적인 교환이 토대가 됩니다.
OCP는 오픈랙(Open Rack)이라고 하는 권장 데이터 센터 설계를 무료로 제공합니다. 세 번째 버전의 오픈 랙(ORV3)은 2023년 초에 전 세계에 설치되기 시작했습니다.
ORV3 파워 셸프
데이터 센터에서 파워 셸프는 IT 장비에 전력을 공급합니다. OCP 이니셔티브 내부의 랙 & 파워 프로젝트 그룹은 랙을 표준화하여, 데이터 센터 인프라에 쉽게 통합되게 하는 데 중점을 두고 있습니다. 한 가지 중요한 단계는 "파워 셸프" 입력 커넥터에 대한 공통 사양입니다. 표준화 프로세스의 수석 저자 및 초기 커넥터 파트너로서, HARTING은 "ORV3 OCP 입력 전원 커넥터"의 사양에 많은 시간과 전문성을 투입해 왔습니다.
총 소유 비용(TCO, total costs of ownership)을 줄이세요
Han® ORV3를 통해, HARTING은 처음으로 완전한 전원 셸프 v3 랙 어셈블리로도 제공되는 OCP 호환 AC 커넥터를 제공합니다. 얕은 랙 시스템을 사용하면 전체 인프라에 대해 보다 콤팩트한 설계가 가능합니다.
결과적으로 데이터 센터는 주어진 설치 공간 내에서 생산성을 크게 높일 수 있습니다. 따라서 HARTING의 솔루션은 데이터 센터의 구축 및 확장에 있어 효율성을 최적화한다는 개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP)의 목표를 지원합니다.
랙 시스템용 Han® ORV3은 표준화 요청과 다양한 전류 및 전압 레벨에 대한 케이블 어셈블리 구성에서 최대한의 유연성 확보라는 목표 사이에서 균형을 이루고 있습니다.
Han® ORV3 컴포넌트는 몇 개의 부품 번호로만 구성되므로 복잡하지 않습니다. 따라서 개방형 ORV3 표준 덕분에 고가용성을 실현하고 랙 장치에 장애가 발생할 경우 평균 수리 시간을 단축할 수 있습니다. 이로써 총 소유 비용(TCO)을 꾸준히 줄일 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
필요한 설치 공간 최대 50% 감소 기존 랙 시스템 솔루션과 비교
빠른 확장성 랙 시스템의 일관된 모듈화로 인한 데이터 센터의 비율
간단한 서비스 대용량 데이터 센터 구성 요소용
복잡성 감소 oCP(오픈 소스 시스템) 준수를 통한 SKU 최소화
빠른 구성 편리한 점퍼로 다양한 전류 및 전압 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공합니다
안전한 설치 프로세스 터치 안전 접점으로 인해
높은 설치 유연성 종단 기술이 다르기 때문입니다: PCB 및 크림프
시간 절약 단일 소스에서 전력을 분배하기 위해 사전 조립된 케이블링 솔루션에 사용함으로써
전 세계 제조 고객은 경쟁력 있는 가격으로 현지에서 어셈블리를 조달할 수 있습니다