웹 세미나 | 데이터 센터 표준화를 통해 비용을 절감하고 시장 출시 기간을 단축하는 방법
커넥터 선정에 따라 에너지 효율이 최고 50% 향상될 수 있습니다.
HARTING 커넥터는 귀사 연결장치에서 전력 손실을 최소화하여 전력 사용량 효율성(PUE)을 향상시킬 수 있습니다. 조작 방법을 알아봅시다!
전 세계 데이터 센터 시장은 해마다 폭발적으로 성장하고 있습니다. 특히 지난 몇 년간 데이터 센터가 필요한 작업에 대한 사회의 의존도가 더욱 높아졌습니다. 데이터 센터 사용량의 증가에 따라 데이터 센터 지원에 필요한 에너지 양도 지속적으로 점증하고 있으며 전 세계 전력 수요의 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 이와 동시에 데이터 센터 운영자, 제조업체 및 공급업체를 포함한 모든 사람이 염두에 두고 있는 주제는 탈탄소화 및 미래 에너지입니다. 따라서 현재 소비하는 에너지의 효율을 높이는 것이 필수적입니다.
당사의 백서에서는 HARTING 커넥터가 어떻게 귀사의 귀사의 Power Usage Efficiency (PUE) 연결에서 손실되는 전력을 최소화합니다. 분석 결과 데이터 센터가 다른 커넥터에 비해 50%의 에너지를 절약하고 최적화할 수 있는 방법은 다음과 같습니다 T총 Costs Of Ownership (TCO).
전력은 중요한 요소
데이터 센터 운영 시 해결해야 할 과제는 분명합니다. 제조 부문에서는 어떠한 가동 중단도 상당한 이익 손실을 초래할 수 있다는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다 . 데이터 센터 소유자 또는 운영자에게 이러한 상황은 엄청난 악몽일 것입니다.
데이터 센터 운영중단은 심각한 기상 조건, 네트워크 고장, 인적 오류, 소프트웨어 문제 등 다양한 이유로 인해 발생할 수 있지만, 발전기, UPS 또는 PDU 장애로 인해 데이터 센터 내부에서 발생한 전력 인프라 문제가 중단을 야기할 수도 있습니다. 당연히 하이퍼스케일 운영자의 경우 이와 같은 위험은 제로로 최소화되어야 합니다.
오늘날 가장 좋은 해답은 데이터센터의 핵심 인프라라고 불리는 모든 부분에 대한 전략적 투자와 관리입니다. 전력은 관리해야 할 핵심 요소 중 하나입니다. IDC에 따르면 전 세계적으로 서버당 에너지 소비량은 매년 약 9%씩 증가하고 있으며, 한편으로 서버는 설치 공간 절약을 위해 더욱 소형화되고 있으며, 다른 한편으로는 성능 향상으로 인해 에너지 요구량이 증가하고 있습니다. 이러한 에너지 소비에 드는 비용은 총 데이터 센터 운영 비용(OPEX)의 50%를 초과할 수도 있습니다.
커넥터 선정에 따라 에너지 효율이 최고 50% 향상될 수 있습니다.
이 PDF 백서에서는 HARTING 커넥터를 통해 전력 사용 효율(PUE)을 높일 수 있는 방법을 설명합니다.
(PDF | 6MB | 11페이지)
연간 최대 95,000 €의 전기 비용 절감
HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터 센터에서 커넥터 사용이 전력 사용에 미치는 정확한 영향을 계산하기 위해, 독립적으로 승인된 테스트 실험실을 통해 세 가지 다양한 커넥터 솔루션의 전력 소비량을 측정했습니다.
이전에는 데이터 센터의 전원 연결에 흔히 CEE (IEC 60309) 타입 플러그가 사용되었습니다. 동시에, HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터 센터 시장의 파트너들에게 폭넓은 이점을 제공하는 커넥터 개념을 새롭게 도입했습니다.
테스트된 커넥터 중 하나는 이 새로운 개념의 HARTING
이미 알려진 바와 같이, PUE는 데이터 센터의 전력망에서 고급 커넥티비티(연결장치)를 사용함으로써 개선될 수 있습니다. HARTING
고객의 소리
HARTING 커넥터의 IP 효율성은 이러한 유형의 다양한 환경에서 매우 우수했습니다. 또 다른 장점은 장치의 특정 섹션을 위한 특정 커넥터가 있기 때문에 잘못 꽂을 수 없다는 것입니다. 따라서 설치에서 인적 요소를 일부 제거합니다.
제임스 커머
슈나이더 일렉트릭 - 시스템 제품 관리자
고객의 이점 한눈에 보기
에너지 절약 연결성 최적화 후 최대 50%까지
더 긴 수명 기계적 견고성으로 인해
연결 공간 감소
더 높은 접점 밀도와 더 작은 인터페이스 덕분에 공간 절약으로 이어집니다
유연성 향상
다양한 기성품 인서트가 있는 모듈식 시스템으로 인해
시간 절약
한 공급업체의 전체 전력 체인을 위한 완벽한 케이블 솔루션으로 인해
백서 다운로드
커넥터 선택은 에너지 효율을 최대 50%까지 향상시킬 수 있습니다. 무료 백서를 다운로드하고, HARTING 커넥터가 연결에서 손실되는 전력을 최소화함으로써 전력 사용 효율(PUE)을 개선하는 방법에 대해 알아보십시오!