제품 개요
HARTING Automotive는 전기차 및 하이브리드 차량(PHEV)을 위한 충전 장비를 개발 및 생산합니다. 당사 제품은 전세계 모든 개별 시장 부문 및 법적 요건에 적합한 승인 및 인증서를 보유하고 있습니다.
앞으로 하이브리드 자동차(PHEV) 또는 전기차 운전자들이 가정 또는 외부 충전소에서 충전하는 일이 빈번해 질까요? 당사는 두가지 모두 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
실제로, 이는 운전자가 매일 출퇴근을 위해 집에서 전기차를 충전하는 것을 의미합니다. 여기 사용되는 인프라 충전 케이블은 자동차 제조업체에 직접 전달됩니다.
그러나 장시간 주행 시에는, 공공 충전소 사용을 위해서는 모드-3 충전 케이블이 필요합니다.
모드-3은 공용 AC 충전소의 소켓에서 케이블을 사용할 수 있도록 2개의 플러그가 장착된 충전 케이블을 사용하는 충전 모드를 말합니다.
HARTING Automotive는 거의 모든 독일 자동차 OEM 업체들 뿐만 아니라, 다수의 해외 자동차 제조업체들과도 협력하고 있습니다. 당사는 1차 공급업체로서, 브랜드 포르쉐, VW, 아우디, 세아트(Seat), 스코다, 벤틀리뿐만 아니라 상용차 분야를 소유한 폭스바겐 그룹에 다양한 충전 설비를 제공하고 있습니다. 당사는 BMW 그룹의 1차 공급업체이기도 합니다.
이 자동차 제조사는 우리가 모든 관련 시장에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다고 확신했습니다. 당사의 충전 플러그는 다수의 국가 시장에서 인증받았습니다. 충전 케이블은 4m 케이블의 표준 버전 또는 고객 맞춤형 규격으로 출시됩니다.
제품 개요
HARTING Automotive는 전기차 및 하이브리드 차량(PHEV)을 위한 충전 장비를 개발 및 생산합니다. 당사 제품은 전세계 모든 개별 시장 부문 및 법적 요건에 적합한 승인 및 인증서를 보유하고 있습니다.