제품 개요
HARTING Automotive는 전기차 및 하이브리드 차량(PHEV)을 위한 충전 장비를 개발 및 생산합니다. 당사 제품은 전세계 모든 개별 시장 부문 및 법적 요건에 적합한 승인 및 인증서를 보유하고 있습니다.
모든 관련 시장 부문을 위한 솔루션
HARTING Automotive는 230~1000볼트 범위의 교류, 3상 전류 또는 직류 전류 등의 충전을 지원하는, 전 세계 모든 표준을 아우르는 충전 케이블을 구비하고 있습니다. 여기에는 모드-2 충전 케이블(통합 온도 모니터링 및 DC 전류 결함 감지 기능)과 다양한 버전의 모드-3 충전 케이블이 포함됩니다.
광범위한 제품 유형
HARTING Automotive의 충전 케이블은 전 세계적으로 표준화된 모든 AC 충전 인터페이스에 적합한 다양한 버전으로 제공될 뿐만 아니라, CCS 콤보를 통한 고전력 DC 충전에도 사용할 수 있습니다. 따라서 전 세계의 세 가지 커넥터 시스템을 장착할 수 있습니다. 특수 변형은 '인케이블' 충전기(IC-CPD)와 함께 사용하기 위한 교체 가능한 케이블 세트로 사용할 수 있습니다.
또한 브랜드, 색상, 감성에 무관한 맞춤형 설계로 충전 플러그 및 충전 케이블을 제작할 수 있습니다.
월박스(wall box) 및 모드-2를 위한 충전 케이블
모드-2 충전 케이블 또는 월박스에 연결하기 위한 타입 2 차량 충전 플러그 포함.
승인규격:
VDE / CE
모드-2 충전 케이블 또는 월박스 연결을 지원하는 타입-1 차량 충전 플러그 포함
승인규격:
UL / CE
JET | PSE / CE
모드-2 충전 케이블 또는 월박스 연결을 지원하는 타입-GB/T 차량 충전 플러그 포함
승인규격:
CQC
모드-3 충전 케이블
모드-3 충전 케이블, 공공 충전소 지원
타입-2 플러그 장착 버전
타입-GB/T 플러그 장착 버전
맞춤형 버전 (예. 타입-2 ~ 타입-1)
차량 충전 케이블 CCS
고속 충전 스테이션에 연결할 수 있는 CCS 2세대 2종 충전 케이블입니다.
단면적에 따라 최대 350A / 1,000V
교체 가능한 짝짓기 얼굴
높은 수준의 보호 기능 - IP69(하우징)
전기차 충전용 AC 충전 소켓
AC 충전소 또는 월박스에 설치
유럽 시장을 위한, AC 전력에 의한 전기차 충전 지원.
IEC 61851-1 및 IEC 62196-2 규격에 따라, 충전 케이블과 함께 사용해야만 타입-2 충전 플러그가 제공됩니다.
연결 지점 플러그 및 플랜지
IC-CPD 및 월박스 지원
휴대용 충전기에서 사용 가능
국제적으로 사용 가능
UL/VDE 요건에 따른 접촉 (터치) 보호
맞춤형 설계
E-모빌리티 액세서리
E-모빌리티 액세서리
타입-2 충전 케이블 지원 플러그 홀더
젤 라벨에 의한 개별화
전면 장착
손쉬운 한손 작동식