Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
試験電圧 UDC | 0.5 kV (コンタクト−コンタクト)|2.25 kV (コンタクトシールド) | 0.5 kV (コンタクト−コンタクト)|2.25 kV (コンタクトシールド) |
絶縁抵抗 | 500 MΩ | 500 MΩ |
挿入力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
定格電流 | 1.5 A| 3 A | 1.5 A| 3 A |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
定格電圧 | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
嵌合回数 | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
保管温度 | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中)|95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | 95 % 結露なきこと(使用中)|95 % 結露なきこと(保管/輸送中) |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
保持力 | ≥80 N ロック | ≥80 N ロック |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 | IP20 |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
バージョン | ||
コーディング | タイプ C | タイプ C |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
追加コンタクト | + 2x GND | + 2x GND |
コンタクト数 | 8 | 8 |
梱包内容 | サンプル | リール |
結線方式 | 半田端子 | 半田端子 |
材質 | ||
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) | 液晶高分子(LCP) |
カラー(インサート) | グレー | グレー |
China RoHS | e | |
ELVステータス | 適合 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | |
RoHS | 適合 | |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず | |
材質 (シールド) | ステンレススチール|スズ 1µm以上、下地ニッケル0.2µm以上 嵌合側(シールド) | ステンレススチール|スズ 1µm以上、下地ニッケル0.2µm以上 嵌合側(シールド) |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | |
表面 (コンタクト) | 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側|金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 | 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側|金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | Data | Data |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | 基板用コネクタ | 基板用コネクタ |
仕様 | アングル型 | アングル型 |
製品シリーズ | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
GTIN | 5713140339682 | 5713140324879 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366930 |
原産国 | 日本 | 日本 |
梱包寸法 | 1 | 400 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
仕様 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |