ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
部品番号: 09 45 283 3500
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Data |
エレメント | 基板用コネクタ |
仕様 | アングル型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + 2x GND |
コーディング | タイプ C |
梱包内容 | リール |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
3 A | |
定格電流 | 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >500 MΩ |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -30 ... +60 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N |
嵌合回数 | ≥ 5,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 0.5 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.25 kV (コンタクトシールド) | |
保持力 | ≥80 N ロック |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | グレー |
材質 (シールド) | ステンレススチール |
スズ 1µm以上、下地ニッケル0.2µm以上 嵌合側(シールド) | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側 |
金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 400 |
---|---|
原産国 | 日本 |
欧州関税番号 | 85366930 |
GTIN | 5713140324879 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ