Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
コンタクト列 | 1 | 1 |
汚染度 | 3 | 3 |
コンタクトピッチ(結線側) | 5.08 mm | 5.08 mm |
定格電圧 | 250 V | 250 V |
定格サージ電圧 | 4 kV | 4 kV |
定格電流 | 12 A | 12 A |
使用温度範囲 | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
ストリップ 長さ | 10 mm | 10 mm |
導体断面積 | 0.2 ... 2.5 mm² 単線|0.2 ... 2.5 mm² より線|0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし|0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き | 0.2 ... 2.5 mm² 単線|0.2 ... 2.5 mm² より線|0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし|0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き |
バージョン | ||
コーディング | コーディングピンは別途ご注文ください。 | コーディングピンは別途ご注文ください。 |
接続タイプ | 基板対ケーブル | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 3 | 4 |
結線方式 | プッシュイン・スプリングケージ接続 | プッシュイン・スプリングケージ接続 |
材質 | ||
材質 (インサート) | ポリアミド (PA)|ポリフタルアミド (PPA) | ポリアミド (PA)|ポリフタルアミド (PPA) |
カラー(インサート) | 緑 | 緑 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | Sn 嵌合側 | Sn 嵌合側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | コネクタ | コネクタ |
仕様 | 水平方向 | 水平方向 |
製品シリーズ | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
リンク | ||
組立て動画 | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 5.17 g | 6.85 g |
GTIN | 5713140114852 | 5713140114982 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | イタリア | イタリア |
梱包寸法 | 200 | 150 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
認証 | CE|UKCA | CE|UKCA |