har-flexicon 5,08 FPH-3 GN

部品番号: 14 31 031 7102 000


コネクタ

har-flexicon 5,08 FPH-3 GN

部品番号: 14 31 031 7102 000

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ 水平方向 プッシュイン・スプリングケージ接続 定格電流: ‌12 A コンタクト: 3 銅合金 Sn 嵌合側 コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。 ポリアミド (PA), ポリフタルアミド (PPA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-flexicon®
エレメント コネクタ
仕様 水平方向
結線方式 プッシュイン・スプリングケージ接続
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 3
コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
導体断面積 0.2 ... 2.5 mm² 単線
0.2 ... 2.5 mm² より線
0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
導体断面積 AWG 30 ... AWG 12
コンタクト列 1
コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
定格電流 ‌ 12 A
定格電圧 250 V
定格サージ電圧 4 kV
汚染度 3
ストリップ 長さ 10 mm
使用温度範囲 -40 ... +110 °C
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質 (インサート) ポリアミド (PA)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
梱包寸法 200
正味重量 5.17 g
原産国 イタリア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140114852
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ