har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
部品番号: 14 31 041 7102 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flexicon® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | 水平方向 |
結線方式 | プッシュイン・スプリングケージ接続 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | コーディングピンは別途ご注文ください。 |
導体断面積 | 0.2 ... 2.5 mm² 単線 |
---|---|
0.2 ... 2.5 mm² より線 | |
0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし | |
0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き | |
導体断面積 | AWG 30 ... AWG 12 |
コンタクト列 | 1 |
コンタクトピッチ(結線側) | 5.08 mm |
定格電流 | 12 A |
定格電圧 | 250 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
ストリップ 長さ | 10 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +110 °C |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ポリフタルアミド (PPA) | |
カラー(インサート) | 緑 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Sn 嵌合側 |
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
UKCA |
梱包寸法 | 150 |
---|---|
正味重量 | 6.85 g |
原産国 | イタリア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140114982 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ