Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
嵌合回数 | ≥ 750 | ≥ 750 |
定格電圧 | 50 V | 50 V |
定格電流 | 1.75 A | 1.75 A |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
梱包内容 | トレー | トレー |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
材質 | ||
China RoHS | 50 | e |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | 含まず |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | Auメッキ、下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
名称 | ||
名称 | RJ45 | RJ45 |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
特長 | 直観的なロック機構 | 直観的なロック機構 |
エレメント | メス | メス |
仕様 | 垂直方向|コンタクトスプリング付き | 垂直方向|コンタクトスプリング付き |
製品シリーズ | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,205.00 | 27,440,205.00 |
正味重量 | 6.333 g | 5.01 g |
GTIN | 5713140053670 | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | マレーシア | マレーシア |
梱包寸法 | 300 | 1 |
仕様および認証 | ||
認証 | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | はい | はい |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 嵌合面 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 嵌合面 |