PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
部品番号: 09 35 002 2102 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | メス |
仕様 | 垂直方向 |
コンタクトスプリング付き | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
梱包内容 | トレー |
定格電流 | 1.75 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 嵌合面 | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 5.01 g |
原産国 | マレーシア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ