Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Unavailable |
---|
技術的特性 | ||
---|---|---|
伝送特性 | DisplayPort 1.3 standard | DisplayPort 1.3 standard |
嵌合回数 | ≥ 10,000 | ≥ 10,000 |
定格電圧 | 30 V | 30 V |
定格電流 | 0.5 A | 0.5 A |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20|IP65 嵌合状態|IP67 嵌合状態 | IP20|IP65 嵌合状態|IP67 嵌合状態 |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 20 | 20 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) | リフロー半田付け端子 (SMT) |
材質 | ||
カラー(フード/ハウジング) | 黒 | 黒 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) | ポリアミド (PA) |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず | |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 金メッキ 嵌合側 | 金メッキ 嵌合側 |
基板厚み | ≥ 1 µm | ≥ 1 µm |
名称 | ||
名称 | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | 基板用ジャック | 基板用ジャック |
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) | HARTING PushPull (V4) |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,205.00 | 27,440,205.00 |
GTIN | 5713140223639 | 5713140223622 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | 台湾 | 台湾 |
梱包寸法 | 400 | 1 |
仕様および認証 | ||
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |