PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
部品番号: 09 45 551 1000 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Mini DisplayPort |
エレメント | 基板用ジャック |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 20 |
定格電流 | 0.5 A |
---|---|
定格電圧 | 30 V |
伝送特性 | DisplayPort 1.3 standard |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
IP65 嵌合状態 | |
IP67 嵌合状態 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ 嵌合側 |
---|---|
基板厚み | ≥ 1 µm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | 台湾 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223622 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ