Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 500 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 | 8 |
サイズ | 3 A | 3 A |
材質 | ||
カラー(フード/ハウジング) | グレー | 黒 |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 | 粉体塗装 |
China RoHS | 50 | e |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | 含まず |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | ダブルカップリング | ダブルカップリング |
仕様 | 取付け用メタルフレーム含む | 取付け用メタルフレーム含む |
製品シリーズ | RJ45 | RJ45 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,190.00 | 27,440,190.00 |
正味重量 | 127.4 g | 127 g |
GTIN | 5713140059603 | 5713140059634 |
ETIM | EC001264 | EC001264 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 1 | 1 |
仕様および認証 | ||
認証 | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | はい | はい |