Han3M RJ45 Cat5 coupler 8p

部品番号: 09 45 215 1110


ダブルカップリング

Han3M RJ45 Cat5 coupler 8p

部品番号: 09 45 215 1110

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

ダブルカップリング 取付け用メタルフレーム含む 亜鉛ダイカスト

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ RJ45
エレメント ダブルカップリング
仕様 取付け用メタルフレーム含む
サイズ 3 A
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 8
伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
嵌合回数 ≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
IP67
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
ナフタリン
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 127 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140059634
ETIM EC001264
eCl@ss 27,440,190.00
前へ
次へ