Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 500 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 | 8 |
サイズ | 3 A | 3 A |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 | カバープレートにネジ止め可能 |
材質 | ||
ECHA SCIP番号 | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 | グレー |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 | 粉体塗装 |
China RoHS | e | 50 |
ELVステータス | 適合 | 適合(適用除外品) |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 | |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | はい |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | パネルフィードスルー | パネルフィードスルー |
仕様 | アングル型 | アングル型 |
製品シリーズ | RJ45 | RJ45 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,113.00 | 27,440,113.00 |
正味重量 | 87.6 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 1 | 1 |
仕様および認証 | ||
認証 | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | はい | はい |