Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled

部品番号: 09 45 215 1108


コネクタ

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled

部品番号: 09 45 215 1108

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ パネルフィードスルー アングル型 コンタクト: 8 サイズ: 3 A 材質: 亜鉛ダイカスト 粉体塗装 保護等級: IP65, IP67

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ RJ45
エレメント パネルフィードスルー
仕様 アングル型
サイズ 3 A
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 8
固定具 カバープレートにネジ止め可能
伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
嵌合回数 ≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
IP67
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
カラー(フード/ハウジング) グレー
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
ナフタリン
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 72 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140059610
ETIM EC002636
eCl@ss 27,440,113.00
前へ
次へ