ギアモータの付加価値を向上 - 小型産業用コネクタ
コネクタは、機器の設置やメンテナンスを容易にします。取り扱いが簡単、かつ誤接続が防止されることから、専門技術者がいなくても、即システムを稼働させることができます。システムに不具合が発生した際も、問題のモジュールだけを素早く取り外し、修理・交換することが可能です。ハーティングはHan®シリーズで産業用コネクタの業界標準を確立しました。この製品は、世界の産業機械の接続に広く使われています。産業機械の駆動に使用されるギヤモータも例外ではありません。
住友重機械工業株式会社は、同社の海外仕様マルチ対応ギヤモータの電源接続にハーティングの小型産業用コネクタHan® 3 Aを使用しています。
住友重機械工業の海外仕様マルチ対応ギヤモータは、日本・欧州・米国・カナダ・中国のうちの複数の国・地域の規格・規制に対応しています。電源は200V 50/60Hz、220V 60Hzに対応し、トランスを使用して電圧を変換することで、本製品が対象としている国・地域では共通に使用することができます。そのため、グローバルに拠点を展開する企業やモータをシステムに組み入れて海外販売する企業は、部品を共通化し、設計、発注や在庫管理を簡素化することができます。
メリット一覧
インターフェースの標準化により設計、技術文書の簡素化
部品数削減により発注、在庫管理が容易
設置・メンテナンス作業の削減
ロッキングレバーにより確実に接続
住友重機械工業 海外仕様マルチ対応ギヤモータ
コネクタ部品
Han® 3A 樹脂製ハウジング及びフード型式
コネクタ部品
Han® 3A 樹脂製ハウジング及びフード型式
ハウジング側:製品に付属
Male Contacts
14AWG
09 33 000 6102 18AWG
09 33 000 6105 20AWG
09 33 000 6121
Male Insert
Housing
フード側:ユーザご手配
Han 3 A Hood
Straight - M20xP1.5
19 20 003 1440 Straight - Pg
09 20 003 1440 Angled - M20xP1.5
19 20 003 1640 Angled - Pg
09 20 003 1640
Female Insert
Female Contacts
14AWG
09 33 000 6202 18AWG
09 33 000 6205 20AWG
09 33 000 6220
Han® 3A 金属製ハウジング及びフード型式
ハウジング側:製品に付属
Male Contacts
14AWG
09 33 000 6102 18AWG
09 33 000 6105 20AWG
09 33 000 6121
Male Insert
Housing
フード側:ユーザご手配
Han 3 A Hood
Straight - M20xP1.5
19 20 003 1440 Straight - Pg
09 20 003 1440 Angled - M20xP1.5
19 20 003 1640 Angled - Pg
09 20 003 1640
Female Insert
Female Contacts
14AWG
09 33 000 6202 18AWG
09 33 000 6205 20AWG
09 33 000 6220
※フード側にはケーブル保護のため、
金属製フードを屋外または水がかかる場所で使用される場合には、防水ネジ
Han® 構成ツールを使用した構成
オンラインサービスmyHARTINGにご登録すると、3Dファイルなどの技術データをダウンロードしていただけます。
また、コネクタを自由に構成できるHan® 構成ツールの広範な機能も利用可能になります。
※Han®構成ツールはPgネジフードには対応しておりません。