HOUSING BULKHEAD MOUNTING
部品番号: 09 20 003 0320
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
部品番号: 09 20 003 0320
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han A® |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング |
梱包内容 | シールネジは別途ご注文ください。 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP44 |
IP65 シールスクリュー付き | |
IP67 シールスクリュー付き | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ポリアミド (PA) |
カラー(ロック) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
材料の難燃性 UL94(ロックレバー) | V-0 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 10.9 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140038479 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ