Screw M3x6 with Nylite f. Han 3A housing
部品番号: 09 20 000 9918
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Screw M3x6 with Nylite f. Han 3A housing
部品番号: 09 20 000 9918
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 固定ネジ |
アクセサリーの説明 | シール付き |
Han® 3 A |
サイズ | M3 |
---|
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.36 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140038165 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ